Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, CC2541DK-MINI, CC2640, CC3200, ENERGIA
1. 整个CC2541 迷你开发套件具有的特点就是快速开发,快速测试,因此,这个评测主要的内容就是快速上手。
随套件有一个中文的快速上手指南,可以作为指导,不过更详细的说明还要上官网的英文版手册更全面。
CC2541DK-MINI 开发套件用于开发基于德州仪器 (TI) CC2541 的单模蓝牙 低耗能 (BLE) 应用软件。附带的“密钥卡”电路板可用作 BLE 外设,使用 BTool(Windows PC 应用)以及附带的 USB 软件狗,可以在开发定制应用的同时,测试和验证德州仪器 (TI) 的 CC2540 蓝牙堆栈。
2. 收到的开发套件
主要具体包括以下部分:
CC2540 USB dongle 软件狗:此器件将用作 BLE 主设备。它连接 Windows PC 的 USB 端口,并预先载入了主设备演示应用软件。
CC2541 密钥卡keyfob:此器件将用作 BLE 从属设备。密钥卡可以安装在随附的塑料外壳内。
CC debugger 调试器:用于将软件闪存到 USB 软件狗以及密钥卡上。它还可以用于通过 IAR 嵌入式工作平台调试软件
上图中的带刻度尺子时用来对比大小的,明显尺寸很精巧。
3 芯片介绍
3.1 这里的CC2540和CC2541
CC2541 是一款低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的SoC解决方案。 CC2541 的内核时一个增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。
CC2540 相比增加了USB 功能,适合作为和计算机的设备连接。
CC2541则多出了额外 I/O 端口。 与 CC2540 相比,CC2541 增加了 1 个 HW I2C 接口。提供更低 RF 流耗。 CC2541 没有 CC2540 所具有的 USB 接口,并在 TX 模式中提供较低的最大输出功率。 CC2541 有 2 个不同的版本:分别具有 128kB 和 256kB 闪存的的 CC2541F128/F256。
3.2 CC2541的特性
- 射频
- 2.4-GHz ,支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps 的数据速率
- 出色的接收器灵敏度 (1 Mbps 时为 –94 dBm),可选择性,和阻挡性能
- 低功率
- 工作模式 RX 低至: 17.9 mA(CC2540是 19.6 mA)
- 工作模式 TX (0 dBm): 18.2 mA(CC2540是 24 mA)
- 宽泛的电源电压范围 (2 V–3.6 V)
- 外设
- 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
- 通用定时器 (1 个 16 位,2 个 8 位)
- 红外 (IR) 生成电路
- 具有捕捉功能的 32-kHz 睡眠定时器
- 精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持
- 电池监视器和温度传感器
- 含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
- 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
- 2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART)
- 23 个通用 I/O 引脚
(21 × 4 mA,2 × 20 mA) - I2C 接口
- 2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚
- 安全装置定时器
- 集成的高性能比较器
4 内核的逻辑框图(CC2540为例)
这样的开发环境,提供了比较完整的环境和丰富的应用外设,可以在更多的场景使用。
其实,这个产品满足多数的应用,而且基于TI自有产权的8051内核,相比CC2640虽然提供了更强的功能和更低的能耗,不过,基于ARM-M3的内核对应射频的性能提升,并不显著,价格明显增加。