请教TI工程师一个问题:.
硬件平台:CC2640R2F
SDK版本:1_40_00_45
在 ble5stack multi_role例程中,使用GAPCentralRole_EstablishLink函数发起连接请求,若此时从机不在,可通过GAPCentralRole_TerminateLink(GAP_CONNHANDLE_INIT)函数终止连接请求。
但是在 ble5stack simple_central例程中,发起连接请求后,若此时从机不在,同样使用GAPCentralRole_TerminateLink函数无法终止连接请求,现象是主机一直处于连接请求状态,代码中也没有看到有请求超时事件。
请问当从机不在时,如何终止simple_central的连接请求,或者在哪里设置连接请求超时时间?
请帮忙协助解决,谢谢