主体工程采用C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_3_30_00_20\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\rtls_passive。在工程里面添加一个任务,操作led,并添加SCS的虚拟串口功能。在新建的任务中,每500ms闪烁一次led灯,并打印一次调试log。烧录进去程序运行正常,led也按照程序预设闪烁,且log也有打印。但是一旦运行AOA定位系统,在RTLS Monitor点击CONNECT后,程序就突然死掉了,灯直接不闪烁,界面也卡死不动了。
下面是正常的打印log界面
但是一点击在RTLS Monitor点击CONNECT后,程序就突然死掉了,灯直接不闪烁,界面就卡住不动了,显示如下:
添加的软件:
main.c中初始化led任务:
led任务,串口用的是scs生成的sdk提供的串口模拟程序