一、发射功率作用
发射功率越大,发出信号越强,传输距离越远,功耗越大。同理,发射功率越小,发出信号越弱,传输距离越近,功耗也就越小。
二、发射功率范围:
在hci.h文件下列出了CC26XX、CC13XX和CC254X系列发射功率的调节范围, CC26XX和CC13XX系列有最小-21dBm到最大5dBm共13种可选的发射功率,CC254X系列有-23dBm、-6dBm、0dBm和4dBm四种发射功率。
三、修改发射功率
例如将ble5_simple_peripheral例程发射功率修改成5dBm可以在simple_peripheral.c 的 SimpleBLEPeripheral_init 最后添加代码:
HCI_EXT_SetTxPowerCmd(HCI_EXT_TX_POWER_5_DBM);