BLE建立连接后,数据交互的时间间隔应该是通过:
uint8 enable_update_request = DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST;
uint16 desired_min_interval = DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL;
uint16 desired_max_interval = DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL;
uint16 desired_slave_latency = DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY;
uint16 desired_conn_timeout = DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT;
来设置,但是我改变它们的数值不起作用,不知道到要怎么设置?