我做了一个蓝牙的鼠标但是发现数据通讯比较慢我设置好了下面的参数,发现没有改善
// Minimum connection interval (units of 1.25ms, 80=100ms) if automatic parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL 10
然后我又尝试着设置下面的参数,发现更慢了,这是怎么回事呢?
// Whether to enable automatic parameter update request when a connection is formed
#define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST true
这个自动更新参数的东西应该怎么正确的使用,我怎么提高这两者之间的通讯速度。