dear all:
Ti宣称的一颗纽扣电池可以跑几年,但具体没说怎么选。当然应用场景比较复杂,还是要具体问题具体分析。
但基本上,只要cc2541通讯工作,消耗就在20mA左右,一般的纽扣电池,比如锂-锰类的,标准放电电流在1mA左右,最大放电电流也就5mA,脉冲电流会有30mA的能力。基本偏大的cr2477标称也就800-1000mAH。脉冲电流的定义是消耗了40%的电,然后电池能坚持10几秒的最大电流。不知道cc2541这样每周期固定几毫秒消耗20mA的这样的工作状态是否可取?
第二种是选择负载能力强的可充电锂电池。但普遍这样的电池的容量在100-200mAh,基本撑不了几个月。
想请教下,在纽扣电池这块的选择上,如何评估。怎样才能坚持1年以上,万分感谢了