Part Number: LP-EM-CC2340R5
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2340R5-Q1
TI members,
如题,使用LP-EM-CC2340R5开发板,模拟使用串口发送监听数据,调用监听接口,间歇性卡死。
环境:
CCS:12.4.0.00007
SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_7_20_00_29
范例:sdk_7_20_00_29\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\connection_monitor
范例代码修改:
1. 关闭宏定义RTLS_HOST_EXTERNAL
2. 范例增加串口发送参数调用
rtlsCtrlReq_t *appReq;
...appReq参数赋值
appReq->reqOp = RTLS_REQ_CONN;
appReq->pData = (uint8_t *)bleConnInfo;
MicroCmApp_rtlsCtrlMsgCb((uint8_t *)appReq);
如上发起监听调用
case RTLS_REQ_CONN:
{
gmicro_cm_CtrlData.rtlsSyncEnabled = RTLS_TRUE;
MicroCmApp_cmStartReq(pReq->pData);
}
如上增加默认使能监听
3. 如上修改,调用监听启动请求(可以故意修改参数,让每次调用都达到监听失败BLE_CONSECUTIVE_MISSED_CONN_EVT_THRES上限),
等待MicroCmApp_monitorCompleteEvt回调返回调用MicroCmApp_terminateLinkReq(可以通过串口返回数据确定调用此函数)。
即等到最终失效后再次发起监听启动请求,如此反复操作5~10次,大概率会卡死,不再回调MicroCmApp_monitorCompleteEvt
注:方式大致就是启动监听,达到监听失败上限返回失败后,手动再次启动监听,如此反复,大概率卡死。