Part Number: CC2640R2L
Other Parts Discussed in Thread: CC2640
工程文件为:simple_peripheral_5.1
协议栈版本:simplelink_cc2640r2_sdk_4_30_00_08
按照官方手册《在无 32kHz 晶体的 CC2640 上运行低功耗 Bluetooth》上使能了内部RC,并按照 针对信标/广播设备应用的更改 要求修改配置参数。
修改后,功耗正常,但建立蓝牙连接后只能保持15s左右的连接时间,然后自动断开连接。造成APP无法长时间连接,进行参数配置。
问下,这个是正常现象吗?本人在2640上也做过通样的配置,无此问题。