Part Number: CC2340R5
我目前使用的SDK是simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_35
專案是用basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang
並且把thread的創建註解,沒有Uart的功能
也把DIO11/DIO8/TX的GPIO設定成OUTPUT-HIGH,TX的GPIO設定成INPUT-PULL UP 以及DIO20/21的GPIO設定成OUTPUT-LOW
但是這時候的耗電流會保持2mA 左右
而我的理想是讓CC2340在只有廣播跟Ttimer的情況下,耗電流能夠維持在20-30 uA
想問有哪些方法能讓他降低耗電流 或是 需要關閉SDK裡的哪些東西