使用CC2642和雷达的TX,RX对应连接,可以通过蓝牙接收到雷达的数据,工程使用simple_peripheral_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang
当雷达设置周期时间为500ms时,SP_PERIODIC_EVT_PERIOD=500ms ,蓝牙接收到的数据是连续的
当雷达设置周期时间为100ms时,SP_PERIODIC_EVT_PERIOD=100ms,蓝牙接收到的数据有时是连续的,但有时后会出现不连续(不连续都是缺少5帧,刚好是500ms)
还需要修改什么