CC2340R5: Power on Reset期間GPIO的狀態

Part Number: CC2340R5

CC2340在我使用Reset觸發腳或是Power_reset()時,CC2340進行reset,而這期間GPIO會處於甚麼狀態? Input pull down嗎? 

我測試的時候使用DIO11,從Syscfg先設定Input - Pull Up,但是我只要Reset,從示波器查看到他會有330ms左右被拉到Low,再跑回HIGH