您好,咨询一下,CC2642R-Q1这款芯片,蓝牙协议栈,最大支持配对个数是多少?如果超了限制,蓝牙协议栈默认策略是什么?
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,对于CC2642R-Q1芯片的蓝牙协议栈是Bluetooth 5.2 Low Energy。
蓝牙设备的最大配对数会受到其内存资源、处理能力和蓝牙协议栈的具体实现等因素的限制。CC2642R-Q1作为一款低功耗蓝牙芯片,其设计目标可能更注重于低功耗和长距离通信,所以无法单纯的给出具体的最大配对数。
CC2642R-Q1芯片资源都是固定的,每一个配对信息大概占多少资源?理论值就可以,不考虑动态变化
最多8个,限制连接个数的主要是RAM的占用数量,所以实际应用中如果RAM占用过高,数量可能达不到8个