Part Number: RI-TRP-DR2B
RI-TRP-DR2B-40是符合ISO15693标准,工作频率为13.56MHz的标签
还是符合ISO11784和11785的要求,工作频率为134.2kHz的标签
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。
您好,
是符合ISO11784和11785的要求,工作频率为134.2kHz的标签。
RI-TRP-DR2B 32-mm glass transponder datasheet (Rev. E)