Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350
TI CC1310 低功耗无线 Soc 方案简介
德州仪器在 2016 年发布了新一代无线 SoC-CC13xx 系列芯片。它集成了 ARM-Cortex M3 内核,无线可支持<1Ghz 和 2.4-GHz 频段,内置 DCDC,128KB 闪存和 28KBSRAM,QFN 4*4 / 5*5 / 7*7 封装。这一系列创新的芯片,集成度高,功耗低,配合易于上手的软件开发套件,可协助您快速完成新产品开发。
CC1310 硬件射频从设计到成型
研讨会讲义 - 点击下载 (友情提示,需要登录 myti 方能下载哦)
研讨会热门问答:
1. CC1310的发射、接收、休眠功耗、供电范围是多少?
1)TX:13.4mA@+10dBm;23mA@+14dBm
2)RX:5.4mA
3)MCU电流:2.5mA@48MHz ARM Cortex-M3
4)Sensor controller电流:400uA+8.2uA/Mhz
5)休眠电流:0.7uA(RTC与RAM保持)
6)深度休眠电流:0.185uA
7)供电范围:1.8V~3.8V
2. CC1310支持的无线频段、速率、距离、发射功率、接收机灵敏度?
1)无线频段支持:315Mhz,433Mhz,470Mhz,500Mhz,779Mhz,868Mhz,915Mhz, 2.4Ghz(CC1350)
2)通信速率:625bps~4Mbps
3)距离:Long range mode模式下5kbps速率,测试可以达到20公里
4)TX片内最大支持到+15dBm
5)RX灵敏度支持到-124dBm@625bps; -119dBm@5kbps;-110dBm@50kbps
3. CC1310支持哪些组网方式?
1)采用私有协议组网
2)使用TI 15.4组成星型网络
3)6LowPan
4)W-MBUS
5)Sigfox
6)CC1350可以同时支持Sub-1Ghz与BLE
4. CC1310的开发工具软件?
1)软件开发工具:CCS,IAR
2)RF配置与调试工具:SmartRF Studio 7, Flash-programmer 2
5. CC1310的样片,评估板,SDK,参考设计如何获取?
1) 样片:请上TI store申请免费样品
2) 评估板:CC1310 EMK,CC1350 LaunchPad,CC1350 SensorTag
3) SDK:CC1310 SDK,TI-RTOS
4) 参考设计:
CC1310硬件设计资料汇总
TIDA-00838:868MHz 无线M-Bus热量表参考设计
TIDEP0084:<1GHz无线节点接入物联网云的网关参考设计
TIDM-BLE-REEDMTR:BLE蓝牙流量计(干簧管方式)参考设计
TIDA-00484:纽扣电池维持10年工作的低功耗Sub-1GHz无线温湿度传感器参考设计
TIDA-00489:Sub-1GHz无线低功耗PIR运动检测器参考设计
TIDA-00488:Sub-1GHz无线环境光传感器节点参考设计
TIDA-00807:电力故障指示器参考设计
6. CC1310在线研讨会的PPT和视频如何获取?
PPT 下载链接: www.ti.com/cn/lit/pdf/SWAP026
视频观看链接: http://training.eeworld.com.cn/course/3996
7. CC1310与其他无线芯片和技术相比的优势?
CC1310集成了三个内核的射频SoC芯片。射频处理器内核具有高带外选择性,超低功耗,高链路预算等特点;主处理器集成低功耗ARM Cortex-M3及片上Flash,RAM,同时芯片还集成了超低功耗传感器处理引擎。并且芯片拥有丰富的外设,如ADC,PWM,I2C,SPI,GPIO等。
8. CC1310的巴伦电路与天线设计?
1)巴伦电路:可以参考这个参考设计的PA之前的部分。目前可以匹配 868/915MHz频段。我们也在和一些厂家合作开发433MHz/470MHz频段的巴伦,敬请期待。
2)天线设计:请参照DN035;CC-ANTENNA-DK2
9. CC1310的sensor controller如何开发?
请上TI SimpleLink MCU Academy进行开发学习
10. CC1310的软件都是基于TI RTOS的吗?
现在的CC1310 SDK都是基于TI-RTOS的,后续会出不带RTOS的SDK,请随时关注CC1310页面。
11. CC1310支持语音传输吗?
从CC1310的物理通道来讲,这颗芯片最高可以支持4Mbps的传输速率,对于支持语音来说,带宽还比较充裕的。
12. CC1310能否完成空中在线程序升级?
可以的,详情请咨询TI当地销售代表和技术支持。随后我们会一并整理到CC1310 SDK中,请随时关注。
13. CC1310如何实现无线信道防碰撞?
可以使用TI 15.4组成星型网络,这是一套基于竞争和时隙的组网系统,可以实现防碰撞管理。另外,也可以用跳频或者配合CCA/LBT的方式,实现防碰撞。