Hi,
我们和Walsin公司通力合作,开发出集成射频前端器件。配合TI CC13xx, 可以开发出最小中国频段sub-1G产品,希望满足你的特殊应用。
详情请见文档 CC13xx 的定制射频前端无源集成器件在433MHz~510MHz频段的应用
•IPC - Integrated Passive Component. 集成化无源器件
IPC 的优点:
1.有效减少射频前端的器件数量,从而大大降低整体解决方案的尺寸。
2.简化设计,降低设计难度。并简化产品供应链。
3.提升射频性能,对带外抑制大幅增加,可以改善带外杂散辐射和带外信号的抗干扰性能。
IPC的缺点:
1.引入带内插入损耗。相比离散器件输出功率降低约1.2dB。
BR. AZ