Part Number: LAUNCHXL-CC1310
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190
你好
我在cc1310的Smart RF里发现最大的预设值data rate是500kbps,我想试着达到1Mbps.
于是,我在cc1310的datasheet中发现其最高的传输速率为4 Mbps,然后我在论坛上得知要去看 rfPacketErrorRate 的SDK.
然后我发现在Smart RF文件夹中,有如下四个文件
请问我是使用预定义c文件里的HSM函数,修改替换 smartrf_setting.c里的函数来实现cc1310的传输效率达到1Mbps吗?
修改之后,该sdk里的其他文件,如main函数文件: rfPacketErrorRate.c 需要有对应修改吗?
谢谢指导