请注意,德州仪器 (TI) 有适用于下列 SimpleLink 器件的预量产修订版 E 芯片:
- SimpleLink Sub-1GHz CC1312R 无线 MCU 支持专有 Sub-1GHz 开发和 SimpleLink Sub-1GHz 堆栈
- SimpleLink 多频带 CC1352R 无线 MCU 支持 Sub-1GHz 和4GHz 专有解决方案以及低功耗 Bluetooth®、Thread 和 Zigbee
- SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2642R 无线 MCU 支持 Bluetooth® 5
- SimpleLink 多标准 CC2652R 无线 MCU 支持4GHz 专有解决方案、Thread、Zigee 和低功耗 Bluetooth®
此外,下列 LaunchPad 已使用修订版 E 芯片进行了更新:
要确定器件的芯片修订版本,请参考以下图表:

随着修订版 E 芯片的预量产发布,德州仪器 (TI) 想强调几个关键的兼容性注意事项:
- 修订版 E 芯片将仅与 SDK v2.40.00.xx 和更高版本兼容
- 修订版 C 芯片将仅与 SDK v2.30.00.xx 和早期版本兼容
- TI store 目前提供了适用于以下器件的修订版 E 芯片:
- 器件生产之前发布的所有芯片都将带有 "x" 标记,可能是修订版 C 或者修订版 E
- 器件生产之后发布的所有芯片则不带有 "x" 标记,将会是修订版 E 或者更高版本。
所有用户在 RTM 之后必须立即迁移到不带有 "x" 标记的修订版 E 芯片,以使用最新功能进行开发,并确保软件和硬件兼容性。
请参阅下表有关软件兼容性的总结:
|
Rev. E 芯片 |
目前 TI store 在售型号:CC1312R、CC1352R、CC2642R、CC2652R、LAUNCHXL-CC1312R1、LAUNCHXL-CC1352R1、LAUNCHXL-CC26X2R1、CC1352P、LAUNCHXL-CC1352P |
v2.40.00.xx 和更高版本 |
|
Rev. C 芯片 |
已不在 TI store 出售 |
|
请参阅 SDK 文档迁移指南,以获得有关迁移到最新版本 SDK 的指导。另外,也可单击以下链接从 dev.ti.com 的 Resource Explorer 中获取该指南:迁移指南
修订版 E 芯片和修订版 C 芯片之间,以下几个方面是相同的:
- 器件引脚分配
- 器件的整体功能和性能
修订版 E 芯片和修订版 C 芯片之间,以下几个方面存在不同:
- 勘误表
- TI 将把最新的软件嵌入到 ROM 中,以增加用于应用开发的闪存。其中包括:
- BLE 堆栈
- TI-RTOS
- 4 stack MAC
要了解更多信息,请参阅最新器件数据表和勘误表: