问:mioty 是什么?
答:mioty 是一种低功耗广域网,可为全球 Sub-1GHz 的通信提供完整的远距离和低功耗解决方案。
问:mioty 技术与其他 LPWAN 技术相比较如何?
答:mioty 具有独特的数据传输方式。mioty 不是将电报(数据包)作为一个数据包发送,而是将其拆分成多个子电报,在时域和频域中发送。由于具备这一特性,mioty 比起其他 LPWAN 技术,可扩展性和稳定性更高。
问:mioty 的传输距离可以达到多远?
答:在城市环境中为 5km,在农村环境中为 15km。
问:支持双向通信的开发周期如何?
答:Stackforce 提供的 mioty 堆栈已支持双向通信和不同网关提供商的网关。
问:在哪里可以找到有关 mioty 的 PHY 和安全功能的信息?
答:mioty 基于符合 ETSI TS103358 标准的电报拆分超窄带 (TS-UNB) 系列。若您对协议的技术细节感兴趣,请参阅规范的第 6 章。
问:mioty 支持哪些频带?
答:如规范中所述,TS-UNB 系列支持 868MHz 和 915MHz 频率。
问:应用 mioty 所产生的许可费如何计算?
答:应用 mioty 会产生 IP 许可费,该费用按照每个器件由 Sisvel 一次性收取。有关更多详细信息,请参阅他们的网站。
问:能否分享一些有关 mioty 低成本网关的技术细节?
答:以下是 Fraunhofer 提供的 mioty HAT 参考设计规范:
|
MIOTY 配置文件 |
EU0、EU1、EU2、US0 |
|
频段 |
868MHz、915MHz |
|
灵敏度 (EU1) |
< -135dBm |
|
阻塞动态范围 (EU1) |
> 60dB (100kHz)、> 90dB (LTE20) |
|
无削波动态范围 (EU1) |
> 91dB |
|
TX Power |
14dBm |
|
连接器 |
Raspberry PI GPIO |
|
功能基站的组件 |
Raspberry PI 4、CC1260、小型 FPGA、外部 LNA、电源和天线 |
问:高性能网关和低成本网关之间的主要区别是什么?可扩展性是否有区别?
答:主要区别在于动态范围和线性度。当存在一些其他更强的需要和/或不需要的信号时,这一区别将影响接收端处理弱信号的能力。可扩展性也可能受到影响,但从信号处理的角度来看,可扩展性不应有任何区别。低成本网关主要用于评估、室内部署或农村地区,而高性能网关则应该用于户外城市解决方案。
问:目前市场上有哪些网关,他们的成本如何?
答:目前市场上有来自 Diehl、BehrTech 和 Weptech 的三种 mioty 网关。 请访问 mioty 商店查看他们的产品、申请报价或直接联系制造商。
问:如何开始使用?
答:4 个简单步骤(TI 的 mioty 产品文件夹):
- 购买 mioty 协议软件硬件包(MIOTY-HW-BDL)
- 下载适用于 868MHz 频段的 mioty 演示软件
- (可选)如果您没有 MIOTY 网关,从 mioty 商店购买 mioty 网关。
- 立即下载mioty® 演示软件快速入门指南