Part Number: CC1310
最近更换了新电脑,需要把工程从旧电脑迁移到新电脑上。但在此过程中,出现了以下问题:
1、在新电脑安装完软件后,把工程拷贝过去。编译提示cc1310 sdk版本低,需要更新成4_20_02_07版本。更新完后,nortos的工程编译正常。但rtos的工程提示“Cannot build project. Referenced RTSC Configuration project'tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs'contains build-errors”。
2、“tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs”这个工程是在低版本SDK导入时,默认自带的。推测可能是与新版本的不匹配。然后,在新版本的sdk的例程里重新导入一个工程。用了新版的“tirtos_builds_CC1310_LAUNCHXL_release_ccs_4_20_02_07”,此时,编译提示:#1965 cannot open source file "ti/devices/cc13x0/driverlib/ioc.h" 等,不能打开此类头文件。但确认已经包含在头文件路径里,右击也能打开。为什么还是提示错误?
请问大家,此问题如何解决?谢谢