Part Number: CC1101
讀取暫存器資料RSSI 與LQI一直為定值,只有在特定無法收訊的時候會產生值得變化
讀取方式有使用過直接讀取對應暫存器 0x33 [0xF3] 0x34[0xF4]
也有採取開啟暫存器設定 0x07:PKTCTRL1為0x05後讀取與BUFFER後的兩位
也有採取開啟暫存器設定 0x07:PKTCTRL1為0x05後讀取與BUFFER後的兩位
讀取暫存器資料RSSI 與LQI一直為定值 ,沒辦法獲得RSSI 與LQI 的數值從而沒辦法知道天線的好壞
我是否需要在特定的時間點讀取RSSI和LQI的值,例如在接收到一個包之後?
我是否需要配置任何特定的寄存器或設置才能正確讀取RSSI和LQI?
我的硬體和天線配置是否可能影響RSSI和LQI的讀取?
是否有任何特定的信號條件或環境因素可能影響RSSI和LQI的讀取?
下列是我的設定
typedef struct
{
uint8_t iocfg0; // GDO0 Output Pin Configuration
uint8_t fifothr; // RX FIFO and TX FIFO Thresholds
uint8_t sync1; // Sync Word, High Byte
uint8_t sync0; // Sync Word, Low Byte
uint8_t pktlen; // Packet Length
uint8_t pktctrl0; // Packet Automation Control
uint8_t fsctrl1; // Frequency Synthesizer Control
uint8_t freq2; // Frequency Control Word, High Byte
uint8_t freq1; // Frequency Control Word, Middle Byte
uint8_t freq0; // Frequency Control Word, Low Byte
uint8_t mdmcfg4; // Modem Configuration
uint8_t mdmcfg3; // Modem Configuration
uint8_t mdmcfg2; // Modem Configuration
uint8_t mdmcfg1; // Modem Configuration
uint8_t deviatn; // Modem Deviation Setting
uint8_t mcsm0; // Main Radio Control State Machine Configuration
uint8_t foccfg; // Frequency Offset Compensation Configuration
uint8_t agcctrl2; // AGC Control
uint8_t agcctrl1; // AGC Control
uint8_t worctrl; // Wake On Radio Control
uint8_t fscal3; // Frequency Synthesizer Calibration
uint8_t fscal2; // Frequency Synthesizer Calibration
uint8_t fscal1; // Frequency Synthesizer Calibration
uint8_t fscal0; // Frequency Synthesizer Calibration
uint8_t test2; // Various Test Settings
uint8_t test1; // Various Test Settings
uint8_t test0; // Various Test Settings
} RF_SETTINGS;
static RF_SETTINGS E07x_InitSetting = {
0x06, // IOCFG0 GDO0 Output Pin Configuration
0x47, // FIFOTHR RX FIFO and TX FIFO Thresholds
0x7A, // SYNC1 Sync Word, High Byte
0x0E, // SYNC0 Sync Word, Low Byte
0x14, // PKTLEN Packet Length
0x05, // PKTCTRL0 Packet Automation Control
0x06, // FSCTRL1 Frequency Synthesizer Control
0x10, // FREQ2 Frequency Control Word, High Byte
0xB1, // FREQ1 Frequency Control Word, Middle Byte
0x3B, // FREQ0 Frequency Control Word, Low Byte
0xF5, // MDMCFG4 Modem Configuration
0x83, // MDMCFG3 Modem Configuration
0x13, // MDMCFG2 Modem Configuration
0x02, // MDMCFG1 Modem Configuration
0x31, // DEVIATN Modem Deviation Setting
0x18, // MCSM0 Main Radio Control State Machine Configuration
0x16, // FOCCFG Frequency Offset Compensation Configuration
0x43, // AGCCTRL2 AGC Control
0x49, // AGCCTRL1 AGC Control
0xFB, // WORCTRL Wake On Radio Control
0xE9, // FSCAL3 Frequency Synthesizer Calibration
0x2A, // FSCAL2 Frequency Synthesizer Calibration
0x00, // FSCAL1 Frequency Synthesizer Calibration
0x1F, // FSCAL0 Frequency Synthesizer Calibration
0x81, // TEST2 Various Test Settings
0x35, // TEST1 Various Test Settings
0x09, // TEST0 Various Test Settings
};
static uint8_t E07x_Config(uint32_t frequency, uint32_t data_rate, uint32_t frequency_dev, uint32_t bandwidth,
int8_t output_power, uint16_t preamble_size, uint16_t sync_word, uint8_t crc)
{
uint8_t result;
uint8_t reg_value;
/* 計算:載波頻率
* 寄存器起始位址 0x0D */
result = E07x_SetFrequency(frequency);
if (result != 0)
return 1;
/* 計算:空速
* MDMCFG4 MDMCFG3寄存器位址:0x10 0x11 */
E07x_SetDataRate(data_rate);
/* 計算:頻偏
* DEVIATN寄存器位址:0x15 */
E07x_SetFrequencyDeviation(frequency_dev);
/* 計算:接收頻寬
* MDMCFG4寄存器位址:0x10 */
E07x_SetChannelBandwidth(bandwidth);
/* 計算:輸出功率
* 寄存器位址:0x3E */
E07x_SetOutputPower(output_power);
/* 調製模式
* MDMCFG2 寄存器位址:0x12 */
E07x_SetModulation(1); // GFSK
/* 前導碼長度
* MDMCFG1 寄存器位址:0x13 */
if (preamble_size > 7)
return 1; // 參數檢查
E07x_InitSetting.mdmcfg1 &= 0x8F; // 清零
E07x_InitSetting.mdmcfg1 |= (preamble_size << 4); // 置位
/* 同步字
* SYNC1 SYNC0 寄存器位址:0x04 0x05 */
E07x_InitSetting.sync1 = (uint8_t)((sync_word >> 8) & 0xFF); // 高Byte
E07x_InitSetting.sync0 = (uint8_t)(sync_word & 0xFF); // 低Byte
/* CRC開關
* PKTCTRL0寄存器位址:0x08 bit2 */
if (crc > 1)
return 1; // 參數檢查 只能為0或1
if (crc)
{
E07x_InitSetting.pktctrl0 |= 0x04; // 開啟
}
else
{
E07x_InitSetting.pktctrl0 &= 0xFB;
}
/* 資料包長度 預設為可變長模式且長度放在資料第一位元組
* PKTCTRL0寄存器位址:0x08 bit[1:0] */
E07x_InitSetting.pktctrl0 &= 0xFC; // 清零
E07x_InitSetting.pktctrl0 |= 0x01; // 0x01模式 (可變長)
/* 注意事項:如果希望完全使用官方SmartRF Studio的配置參數,那麼直接注釋掉上方的修改函數即可 */
/* 向模組寫入計算後的 E07x_InitSetting 參數表 */
E07x_SetRegister(0x02, E07x_InitSetting.iocfg0);
E07x_SetRegister(0x03, E07x_InitSetting.fifothr);
E07x_SetRegister(0x04, E07x_InitSetting.sync1);
E07x_SetRegister(0x05, E07x_InitSetting.sync0);
E07x_SetRegister(0x07, 0x05);
E07x_SetRegister(0x08, E07x_InitSetting.pktctrl0);
E07x_SetRegister(0x0B, E07x_InitSetting.fsctrl1);
E07x_SetRegister(0x0D, E07x_InitSetting.freq2);
E07x_SetRegister(0x0E, E07x_InitSetting.freq1);
E07x_SetRegister(0x0F, E07x_InitSetting.freq0);
E07x_SetRegister(0x10, E07x_InitSetting.mdmcfg4);
E07x_SetRegister(0x11, E07x_InitSetting.mdmcfg3);
E07x_SetRegister(0x12, E07x_InitSetting.mdmcfg2);
E07x_SetRegister(0x13, E07x_InitSetting.mdmcfg1);
E07x_SetRegister(0x15, E07x_InitSetting.deviatn);
E07x_SetRegister(0x18, E07x_InitSetting.mcsm0);
E07x_SetRegister(0x19, E07x_InitSetting.foccfg);
E07x_SetRegister(0x1B, E07x_InitSetting.agcctrl2);
E07x_SetRegister(0x1C, E07x_InitSetting.agcctrl1);
E07x_SetRegister(0x20, E07x_InitSetting.worctrl);
E07x_SetRegister(0x23, E07x_InitSetting.fscal3);
E07x_SetRegister(0x24, E07x_InitSetting.fscal2);
E07x_SetRegister(0x25, E07x_InitSetting.fscal1);
E07x_SetRegister(0x26, E07x_InitSetting.fscal0);
E07x_SetRegister(0x2C, E07x_InitSetting.test2);
E07x_SetRegister(0x2D, E07x_InitSetting.test1);
// E07x_SetRegister( 0x2E, E07x_InitSetting.test0); //發現: 設置TEST0導致自訂計算頻率偏移
// 現象: 當頻點設置為小於411MHz時,頻點鎖死在了411MHz。當頻點設置為大於411MHz時,頻點切換正常
// 建議: 當完全啟用官方SmartRF Studio參數時,解除TEST0的注釋。當使用自由參數計算時,保持注釋
/* 補充:通道編碼(可用於跳頻) 寄存器位址: 0x0A */
E07x_SetRegister(0x0A, 0);
/* 補充:關閉位址過濾 寄存器位址: 0x07 */
reg_value = E07x_GetRegister(0x07);
reg_value &= 0xFC; // 清零
E07x_SetRegister(0x07, reg_value);
/* 補充: 配置輸出功率 寄存器位址: 0x3E */
E07x_SetRegisters(0x3E, E07x_PaTabel, 8);
return 0;
}
#define E07_FREQUENCY_START 433000000 // 433 MHz
#define E07_DATA_RATE 1200
#define E07_FREQUENCY_DEVIATION 14300
#define E07_BANDWIDTH 58000
#define E07_OUTPUT_POWER 10
#define E07_PREAMBLE_SIZE 4
#define E07_SYNC_WORD 0x2DD4
#define E07_IS_CRC 1
result = E07x_Config(E07_FREQUENCY_START,
E07_DATA_RATE,
E07_FREQUENCY_DEVIATION,
E07_BANDWIDTH,
E07_OUTPUT_POWER,
E07_PREAMBLE_SIZE,
E07_SYNC_WORD,
E07_IS_CRC);