Part Number: CC1310
您好,TI专家,以下是我们的使用场景。
- 我们典型的使用场景是,工厂环境下多个传感器从机与一个网关通讯。一个网关需要连接40个传感器。
- 网关与传感器都是用CC1310芯片来实现433MHz的通信。
- 网关传感器双向通讯,采用一对多拓扑。一个网关节点支持传感器容量扩容,最大支持100个传感器通讯连接。
- 我们网关采用稳定电源供电,不考虑功耗;我们的传感器采用电池供电,有低功耗要求。
- 项目需要数据加密和网络安全。
- 项目需要有稳定的数据传输机制,需要。
- 项目需要稳定的通信场景,需要自动跳频、信道切换、数据重传功能。
- 项目需要利用网关对传感器进行OTA升级功能。
基于以上背景,我们使用15.4协议栈里的哪种通信方式比较合适?信标模式、非信标模式、还是跳频模式?这三种模式的区别是什么?