Part Number: CC1310
我们的单板, 以前使用 DC-DC 芯片, 将 外部输入的电压, 转换为 2.1V 提供给 CC1310 以及 其它几个 芯片供电, 工作顺利。
现在 我们更换了 DC-DC 芯片, 将 外部输入的电压, 转换为 1.8V 给单板供电, 出现了问题:
* 单板上 没有焊接 CC1310, 检测 DC-DC 输出端, 是稳定的 1.8V 电压 (单板上 其它几个芯片, 也使用 这个电源)
* 单板上 焊接好了 CC1310, 没有下载 代码, 检测 DC-DC 输出端, 是稳定的 1.8V 电压
* 单板上 焊接好了 CC1310, 也下载 TI 例程 编译的 OUT 文件; 检测 DC-DC 输出端, 它的 电压 不是 1.8V 了 :
------ 如果 外部送给 DC-DC 芯片输入端 的电压, 高于 2.1V (例如 2.2V、2.5V、3.3V), 检测的电压值, 都是 稳定的 2.1V
------ 如果 外部送给 DC-DC 芯片输入端 的电压, 小于 2.1V (例如 2.0V、1.8V、1.8V), 检测的电压值, 大致等于 输入端的 电压值
感觉上, 好像 CC1310 运行软件代码以后, 它启动 了内部的 电源电路, 居然 将 电源输入管脚的 1.8V 电压, 也 "升高" 到了 2.1V 状态!
下面的图片, 左边是 我们使用的、单板上面的 CC1310 设计图。
右边是 TI 的 SWRU429B, 用红色 框住的那儿, 它 标注了 电源 from 2.1V to 3.6V
请问一下, 需要 怎样 修改 CC1310 代码 或者 配置, 可以使用 1.8V 给 CC1310 顺利供电?