Part Number: CC1312R
1:第一种实现方式,当某一个引脚电平大于某一个值时进入Event Handler A Code代码中,在进入时添加Timer 和ADC配合,采集一个50Hz的交流波形,一个周期,然后唤醒大核进行计算等别的操作,这样是可以实现的么?
2:第二种实现方式,当某一个引脚电平大于某一个值时进入Event Handler A Code代码时,立刻运行Execution Code里面的代码(Timer 和ADC配合,采集一个50Hz的交流波形,一个周期,然后唤醒大核进行计算等别的操作,),这样的功能应该通过