描述
该设计使OV788超低功耗视频压缩芯片用户能够非常轻松地通过Wi-Fi®实现音频和视频数据的实时流媒体功能。它展示了通过本地网络从任何智能手机,平板电脑或计算机通过802.11 b / g / n网络在SimpleLink™CC3200 Wi-Fi无线微控制器上实现RTP视频流+ Wi-Fi连接的单芯片实现。这种设计实现非常适用于各种物联网(IoT)应用,例如电池供电的入侵摄像头,门锁,可视门铃和智能家居中的360度多摄像头,可轻松调试到Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip™解决方案提供网络和先进的低功耗模式。
特征
- 支持捕获和流媒体:视频 - 720p @ 15FPS
- 支持捕获和流式传输:音频 - PCM,16bps @ 11025Hz
- 支持RTP / RTSP协议
- 基于802.11 b / g / n网络的SimpleLink™Wi-Fi解决方案

方案详细说明文件
今天有朋友问我是否有相关方案,其实TI已经提供了这类方案。希望大家多多去TI官网,查找自己需要的参考方案和资料