使用uniflash烧写,当uniflash提示 找不到设备,请重启设备时,点击reset按键后,unflash还是找不到设备,静等20秒左右,就会找到设备然后进行烧写。测量电压:DCDC_PA_OUT:电压1.8v,DCDC_ANA_OUT:电压1.9V。DCDC_DIG_OUT:电压1.2V。Reset引脚测量正常,在点击时,出现低电平状态。请问DCDC_DIG部分需要做电源回路么?这块没有做回流。IAR调试时,能够正常调试。但是在使用uniflash烧写完毕后,必须断电重启才能运行程序,点击reset不能让程序执行。造成这种情况的原因是什么?怎么解决呢?