准备工作:
有以下的Ti的软件需要安装。
1、开发环境CCS:CCS是Ti的集成开发环境,安装时注意勾选CC32XX系列处理器。本次评测我使用的版本是Version: 6.1.3.00034,根据Ti文档中的介绍,应该也可以使用较新的Code Composer Studio 8.0.0 (CCS)。
2、开发包SDK:从Ti的官网下载最新的SDK. http://www.ti.com/tool/cc3200sdk。本次评测使用的版本是1.3.0。
3、Tera Term:串口工具。
4、UniFlash:Ti的烧写工具,Web的压缩和烧写需要依赖这个。下载的时候要看是否支持CC3200(最新的v4不支持CC3200),本次评测使用的版本是3.4.1.00012。
Out of Box使用
开箱的程序实际上已经在板子上烧写好了,我们可以按照在SDK中CC3200-Quick_Start_Guide(\ti\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\docs)的介绍进行操作。
在通过WIFI连接板子时,第一次我连接成功后,但一直在手机的浏览器中打不开网页,将板子复位以下,重新连接,并将将手机上其他应用关闭后,连接上。
这个Demo中共有4个应用。这四个应用分别模拟了4种应用场景。
Demo-1开关量控制灯闪烁
通过网页的开关控件,控制板子上D7 LED.
ON-LED闪烁,OFF-LED 熄灭。Web界面用喷水的图片表示,是告诉大家,控制的是个开关量,这个可以是灯,也可以控制电磁阀进行喷水作业,根据应用场景只要是开关量就可以在这个程序上做修改来实现。
Demo-2 温度和运动状态显示
通过网页的显示我能看到温度和甩干状态(图片使用洗衣机表示)。
通过CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution with MCU LaunchPad Hardware(swru372b)文档,我们看到温度是通过温度传感器TMP006来测量的。甩干状态是通过板子上加速度传感器BMA222来获取的。
Demo-3安全应用
网页上的开关打开后,摇晃板子,网页上的门会打开并显示”ALARM!!”表示家有非法闯入。
Demo-4智能温控器
在网页上的实际温度值(传感器检测到空气的温度)低于设定温度值(通过网页设置)时,D7 LED常亮(模拟控制加热),实际温度值高于设定温度值,闪烁。这个我理解的是闪烁和常亮是代表PWM脉宽调制来调压,控制加热器的程度,有点PID调节的感觉。
持续更新,欢迎留言,共同学习进步。