Other Parts Discussed in Thread: CC3220S
你好,我是一名CC3220WiFi小白 最近卖了块CC3220S的开发板 迫不及待烧了一个官方 SDK的at_commandsl例程 使用WiFi连接命令(AT+WlanConnect)时,有些可选参数如:SecurityExtUser 企业用户名参数 AT手册上面写的是可以不填。
请问在实际操作中我应该怎么忽略这写可选参数 我发送 如:AT+WlanConnect=liyazhou,WPA_WPA2,5045412x
反馈:
ERROR: number of parameters,0
ERROR: number of parameters,0
可选参数应该如何设置能否给一个例子,谢谢!
完整的命令格式是:AT+WlanConnect = [SSID],[BSSID],[SecurityType],[SecurityKey],[SecurityExtUser],[SecurityExtAnonUser],[SecurityExtEapMethod]
概述:·
SSID:接入点的名称·
BSSID:接入点Mac地址(可选)·
securitytype:安全类型:
-open-WEP
_Shared
-WPA_WPA2
-WPA_ent
-wps_pbc
-wps_pin·
securitykey:密码(在不需要的情况下可选)·
securityextuser:企业用户名参数(在未选中wpa_ent的情况下忽略)·
securityextanonuser:企业匿名用户名参数(在未选择WPA_ent的情况下忽略)·
securityexteapMethod:可扩展身份验证协议(在未选择WPA_ent的情况下忽略):