我需要在外部flash中储存一个大概500k的文件,并且需要对它进行读写操作。
例如,我从网络上获得文件保存在flash中,发现超过69000个字节左右的时候,就报错了。
于是我用C:\TI\CC3200SDK_1.0.0\cc3200-sdk\example\file_operations的例程测试,把原来限制的64Kbyte 改成69Kbyte,结果出现同意的现象。
sl_FsWrite的返回值是 -15,
进一步查得应该是宏:#define SL_FS_ERR_OFFSET_OUT_OF_RANGE (-15)
你们那个文件系统的操作函数,是不是有大小限制?我现在必须要保存大于64K字节的文件,请问这应该怎么办?