这两天在研究CC3200低功耗的方案,手册上说它的电流能降到百uA级别。使用LP板子,sleep_deepsleep例程,断开J12并接上万用表,测量表明:
sleep:21mA deep_sleep:18mA 正常24mA 差别是有的,但是离手册上的数据差别很大了吧。
还有就是放在web camera例程中,每传几张照片数据后写入进入deep sleep的函数,貌似一点也没有反应,请问这是为什么?
1、web camera开启了许多外设,难道这些外设对进入deep sleep产生影响?
2、使用外部IO中断可以跳出睡眠状态吗?