3200如果在p2p模式下,3200设置什么模式可以发起邀请和邀请码,而不是手机端发起?
#define SL_P2P_ROLE_NEGOTIATE (3)
#define SL_P2P_ROLE_GROUP_OWNER (15)
#define SL_P2P_ROLE_CLIENT (0)
#define SL_P2P_NEG_INITIATOR_ACTIVE (0)
#define SL_P2P_NEG_INITIATOR_PASSIVE (1)
#define SL_P2P_NEG_INITIATOR_RAND_BACKOFF (2)
#define SL_SEC_TYPE_OPEN (0)
#define SL_SEC_TYPE_WEP (1)
#define SL_SEC_TYPE_WPA (2) /* deprecated */
#define SL_SEC_TYPE_WPA_WPA2 (2)
#define SL_SEC_TYPE_WPS_PBC (3)
#define SL_SEC_TYPE_WPS_PIN (4)
#define SL_SEC_TYPE_WPA_ENT (5)
#define SL_SEC_TYPE_P2P_PBC (6)
#define SL_SEC_TYPE_P2P_PIN_KEYPAD (7)
#define SL_SEC_TYPE_P2P_PIN_DISPLAY (8)
#define SL_SEC_TYPE_P2P_PIN_AUTO (9) /* NOT Supported yet */
这几个参数怎么设置?
我使用GO或者CL模式 SL_SEC_TYPE_P2P_PIN_DISPLAY 都是手机端发出邀请。然后就没办法设置3200邀请码。。。。。。这个怎么解决?