大家好:
我在ZigBee调试中遇到几个问题 (基于协议栈:ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0):
1.协调器收到来自终端的重复包(sequence number 相同的包),sequence number 就是从transID这个参数得到的吗?为什么会两次收到同一包?sniffer抓包文件在附件里,重复包为sequence number = 0x33,0x3b,0x5c的包。
2.为什么协调器收到来自终端的数据包后,有时候回复ACK包,有时候没回复ACK包? 见psd文件。
3.ZigBee发送间隔最小取多少合适,我尝试取10ms,发送失败;尝试取20ms,发送成功;
4.我遇到丢包的情况,既然底层有重发机制,是否还有必要在应用层做重发操作?这样会很耗时吗?
5.在传输较大量传感器数据时,单次发送(调用AF_DataRequest)数据量超过97就会死机,为什么?
谢谢帮助!