Part Number: CC2340R5
您好,我看SimpleLink Low Power F3 SDK (9.11.00.18) 有声明自定义集群属性的函数
ZB_ZCL_DECLARE_CUSTOM_ATTR_CLUSTER_ATTRIB_LIST();
但绑定集群、端点和声明上下文并没有相对应的函数。
我想请问一下,SimpleLink Low Power F3 SDK (9.11.00.18) 支持完全自定义设备吗?还是说只能在标准设备中增加集群属性?
如果能的话,我想完全自定义一个设备,绑定集群、端点和声明上下文需要自己另外再写吗?
若需要的话,我需要调用哪些函数呢?可以不吝说明一下吗?谢谢!
另外Zigbee Custom Device Types — SimpleLink Academy for CC23xx (ti.com)中的方式不适用于我想要自定义的设备,因为我想定义一个不在标准设备集群中的设备,来完成一些复杂操作。