你好!最近正在试用TI的CC2530EM+Smart RF05EB,想测试一下CC2530的发射功率。
第一种测试方法是:只保留P10的1-2(JOY_MOVE)和3-4(JOY_LEVEL)和17-18(IO_BUTTON)这三个短接端子处于短接状态,其他端子全部断开,去掉P15短接端子,在端子两端接入安培表。通过操作button1和JOYSTICK使CC2530EM发送数据,在Packet Sniffer软件可观测发送的数据。在CC2530EM发送数据过程中,测量到发送电流大约是24mA左右。
第二种测试方法:保留P10的35-36(EM_RESET),P1的19-20(EM_DBG_DC)和21-22(EM_DBG_DD)这三个短接端子处于短接状态,其他端子全部断开。去掉P15短接端子,在该端子两端接入安培表;CC2530EM板与PC机通过USB线连接;通过SmartRF Studio软件操作CC2530EM发送数据,在Packet Sniffer软件可观测发送的数据。在CC2530EM发送数据过程中,测量到发送电流大约5mA左右。
请问这两中办法测量结果为什么差别这么大?哪一种正确?错误的原因是什么?谢谢