欢迎大家来到TI Deyisupport ZigBee论坛,为了更加高效的回答ZigBee相关的问题,建议大家在提问前可以首先搜索下其他开发者是否有已经类似问题的讨论,是否有相关的解决方案可以参考的。
另外也有很多很多TI ZigBee相关的资源,大家也可以尝试查阅下。
1, TI ZigBee 主页, http://www.ti.com/lsds/ti/wireless-connectivity/zigbee/overview.page
2, TI ZigBee Wiki Page, http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Zigbee
由于ZigBee问题特殊性,请大家在提问题时,最好能否附加上下面列表的信息。
- 提供相应的Sniffer Log文件(psd或者cubx格式)
- 使用ZigBee协议栈版本
- 网络拓扑结构,设备数量
- NV_RESTORE是否使能
- SECURE是否使能
- TC_LINKKEY_JOIN是否使能
- End Device上POLL_RATE设定
- 复现问题的步骤
建议回帖格式如下(Alvin Chen):
协议栈: Z-stack 3.0.1
参考程序为:SampleSwitch
芯片型号:CC2652R
抓包文件:xxx.psd/xxx.cubx
Defined symbols :
SECURE=1
TC_LINKKEY_JOIN
NV_INIT
NV_RESTORE
xZTOOL_P1
xMT_TASK
xMT_APP_FUNC
xMT_SYS_FUNC
xMT_ZDO_FUNC
xMT_ZDO_MGMT
xMT_APP_CNF_FUNC
LCD_SUPPORTED=DEBUG
MULTICAST_ENABLED=FALSE
ZCL_READ
ZCL_DISCOVER
ZCL_WRITE
ZCL_BASIC
ZCL_IDENTIFY
ZCL_ON_OFF
ZCL_GROUPS
我的问题是:
xxxxx