环境:cc2538 mesh1.0.0协议栈
目的:想在终端设备运行过程中动态的修改设备的panid。
做法:做了两个按键(A和B),A按键负责设置panid,B按键负责打印此时的panid
A按键代码:
uint16 pan_id;
pan_id = 0x5678;
HalUARTWrite(HAL_UART_PORT_0,(uint8*)&pan_id,2); //打印想要设置的panid
_NIB.nwkPanId = pan_id;
NLME_UpdateNV(0x01); //两行为设置panid
zb_GetDeviceInfo(ZB_INFO_PAN_ID,&pan_id); //获取设备的panid
HalUARTWrite(HAL_UART_PORT_0,(uint8*)&pan_id,2); //打印设置后的panid
osal_start_timerEx( GenericApp_TaskID, //开启一个定时时间,5000ms后重启设备
GENERICAPP_RESET_EVT,
5000);
B按键代码:
uint16 pan_id1=0; zb_GetDeviceInfo(ZB_INFO_PAN_ID,&pan_id1); HalUARTWrite(HAL_UART_PORT_0,(uint8*)&pan_id1,2);
现象:1、按一下A按键,串口打印 5678 5678;设备重启后,按B按键,串口打印 FFFE;
2、重新烧写代码,按一下A按键,串口打印5678 5678 ,在5000ms定时事件GENERICAPP_RESET_EVT触发
以前,按B按键,串口打印5678;定时事件触发后,设备重启,按B按键,串口打印FFFE。
补充:加入了NV_RESTORE编译选项。