ZigBee 安防设备,因为安防系统的特殊性,在系统设备构成上较其他子系统有特殊要 求。这些设备在划分为 ZigBee 三种基本设备类型的基础上,还做了进一步的分类。具体可 以分为:安防系统指示设备(IAS Control and Indicating Equipment)、安防系统辅助控制设备 (IAS Ancillary Control Equipment)、安防系统区域(IAS Zone)和安防系统区域报警设备(IAS Warning Devices)
安防系统控制指示设备(IAS CIE)
IAS CIE 是安防警报系统的中央控制器和指示设备。它辅助接收传感器(Zones)发出的信号 并控制设备(ACE),同时还想报警设备(WD)发送信号。它是整个安防系统的大脑是安防设 备不可或缺的一部分,一个 ZigBee 安防系统必须拥有至少一个或以上的具备 IAS CIE 功能 的设备。一般情况下,IAS CIE 功能集成在 ZigBee Coordinator 协调器中。
安防系统辅助控制设备(IAS ACE)
IAS ACE 是安防报警系统的遥控装置。在取得相应权限的情况下,附带 ACE 功能的 ZigBee 设备能够访问 IAS CIE 设备并控制 IAS 系统。常见的IAS ACE 设备有遥控器、开关等 等。
安防系统区域(IAS Zone)
IAS Zone 设备能够探测某个区域的报警条件,并给 CIE 设备发送信号。IAS Zone 设备支 持二种报警模式:低电量报告和安防系统报告。常见的IAS Zone 设备有动作探测器、烟感 器等、门磁、水浸。
安防报警系统区域报警设备(IAS WD)
当 IAS CIE的报警条件被触发,IAS 报警设备能够发出音频或可视的报警指示(警报声、 闪光灯等)。常见的 IAS WD 设备有声光报警器等。
Enroll过程分析
(1)match:CIE查找IAS Zone或者Zone主动查找CIE
(2)Enroll:IAS Zone主动发送Zone Enroll Request
方法1:
(1)CIE匹配 CIE(协调器)主动查找该入网的设备是否支持 IAS Zone Cluster(0X500)。
(2)CIE向IAS Zone设备写CIE地址 如果设备支持IAS Zone Cluster,则向安防设备写入IAS_CIE_Address。
(3)设备注册 安防设备主动Zone Enroll Request,CIE Zone Enroll Response。成功后,安防设备可上报报警等数据。
方法2:
(1)设备匹配 设备(IAS Zone)主动查找网关是否支持 IAS Zone Cluster(0X500)。
(2)设备请求CIE的IEEE 设备(IAS Zone)主动service discovery,请求网关IEEE
(3)设备注册 安防设备主动Zone Enroll Request,CIE Zone Enroll Response。