版本是2.5.1a
默认的网络拓扑结构,
NV_RESTORE使能了
没有 SECURE
没有 TC_LINKKEY_JOIN
其他的都是默认设置。
更改
#define NWK_MAX_DEVICE_LIST 21 // Maximum number of devices in the
#define NWK_MAX_ROUTERS 6
为
#define NWK_MAX_DEVICE_LIST 1
#define NWK_MAX_ROUTERS 1
但依然可以有6个路由器设备连接到协调器,请问是否可以更改连接协调器的设备数量,