zigbee新手,碰到一个问题,不知道问题所在,所以发上来问问该如何解决。
当前系统中有十几个设备,然后使用自己定义情景模式,Scene为oxff时,为全部的灯开。为0xfe时为全部灯关。
当前多次控制系统全开全关(1.5s一次),最后一次控制的时候,总有几个设备状态和其他设备不一致。比如我最后是进行全关控制,出问题的设备未被控制(仍处于开的状态),看抓包数据,看到该设备最后接收到的是情景控制的开命令,貌似是没收到情景控制的广播帧,或者说是协议栈过滤了该条广播帧。
1、那么在短时间内,多次进行情景控制的话,会使整个网络中充斥情景控制的广播帧。这样会影响到系统进行多设备的情景控制嘛?如果会的话,有没有什么标准?控制频率多少算正常呢?