终端设备 + 协调器。
协议栈 1.2.2a。
ZC 始终开启允许入网,仅增加白名单限制。
ZED 入网后,发送若干 data request,然后手动把 ZC 下电,等到 ZED 发送完 MAX_POLL_FAILURE_RETRIES 轮 data request 和 ophan request 后,把 ZC 重新上电,观察 rejoin 情况。
ZED 发送 3 个 beacon request 都得到父节点 ZC 的 payload 后,发送 rejoin request。
但此时并没有收到 ZC 的 rejoin response,导致 ZED 不断发送 beacon request 和 rejoin request,最终也无法重连成功。
同时,在 ZDO_NETWORK_INIT 事件中原本增加了仅允许进行 9 轮调用 ZDO_StartDevice() 的限制也失效了,程序不断在发送 beacon request。
希望能获得思路。