CC2530 AD采集内部温度我只在网上看相应的计算公式,请问文档关于内部温度转换的相应公式在哪里?
TR0|= 0X01;//ADC连接温度传感器
ATEST |= 0X01;//使能温度传感器
uint32_t accValue;//参考温度电压
uint32_t value;//实际温度电压
uint32_t temp;//实际温度值
ADCCON3 |= 0X3E;//选择内部参考电压,12位分辨率,温度传感器
temp = 25+(accValue-value)/4;//温度校准计算公式
CC2530 AD采集电源电压VDD/3,分辨率是12位的,我看到网上转换电压的公式是这样的:
VDD_Temp = (float)(Temp_ADSFR/(float)2048)*3.3;//为什么2的12次方要除以2,请问标准的是一个什么样的公式?