使用HA1.22协议,协调编译NV_INIT 、NV_RSTORE 、 ZIGBEE_CHILD_AGING 路由编译了NV_INIT 、 ZIGBEE_CHILD_AGING
初次组网后,协调与路由之间通迅完全正常。 协调掉电重新上电后,加入了原先的网络,这时路由可以正常上发数据给协调,但协调发送数据给路由时,路由收不到。看了抓包数据,在过程中协调和路由均有发起过路由请求,但就是不能双向正常通迅。看到路由和协调AssociatedDevList表中均有对方。
请各位大神帮忙分析一下,谢谢。
抓包数据如下: Untitled 软件 NWK-KEY: 5A:4C:43:58:38:36:30:31:B3:F1:D6:18:00:4B:12:00