Part Number: CC2652P
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, LAUNCHXL-CC1352P
请问一下,我遇到的情况是:
有两台工作正常的终端设备,把其中一台放在一个密闭的小空间里(屏蔽箱,但是屏蔽箱的盖子没有盖上,接收端收到的信号RSSI 约为-50dB),两台设备通讯正常。此时如果把第二台终端设备也放进箱子里(距离约7cm),其中一台的信号会突然消失,重新拿出其中任意一台之后两台通讯都能恢复正常。看起来好像是两台终端设备在较狭窄的空间里互相产生干扰了一样。请问这是什么情况?有没有什么办法可以解决?
如图,当天线调整到某个角度时,信号突然中断。请问一下是否跟驻波保护电路有关?因为感觉跟入射波和反射波有关系,反射波过大导致发射电路失效。CC2652P是否有相关保护电路?
补充一下,现在测试出来有问题的模组主要问题点: 1 特定空间无信号 2 模块底部与铁板 间距少于3mm时 无信号。 这两种情况。