Part Number: CC2652RB
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC
TI的工程师您好,我遇到了点问题,来寻求帮助。
所用工程为zed_genericapp,最新zstack sdk,开发板为官方2652RB开发板,以及自己做的最小系统。
我先用HF为BAW,LF为LF RCOSC,电源域未调用,策略为默认的standby policy,但并不能进入standby,功耗约为0.8mA。
后来参考了例程pinStandby,直接烧录确实能进入standby,调用OSCClockSourceGet()函数,发现HF 为OSC_RCOSC_HF,LF 为OSC_RCOSC_LF,我按照这样的配置配置了我的工程,也得到了相同的返回值,但仍旧没能进入standby,电流依旧0.8mA。后来又调用了强制进入standby的SysCtrlStandby()函数,也不行,请问是协议栈不允许吗?应该也不可能吧。还请帮帮我,非常感谢!