Part Number: CC2651R3
目前该产品已经在CC2652R1上实现,移植CC2651R3的代码已编译通过,旦缺少芯片验证。
产品功能:
该产品基于ZigBee 3.0协议,通过对接ZigBee 3.0或ZigBee HA的灯具和照明设备,根据环境自然光的改变,调节灯光亮度,用于对青少年用眼健康的保护,应用场合是幼儿园和小学教室。临时想个名字就叫“恒照度控制器”。
得益于CC2651R3的强大计算性能,该产品可以进行一定程度的模糊计算。在环境光不稳定时,比如乌云飘过,人走过等干扰因素,恒照度控制器控制的灯也不会出现灯光抖动。另外恒照度控制器采用ZigBee bind模式控制灯,在bind发送时可以单独控制一个灯,也可以组播控制多个灯。这样的话即使coordinate断电的时候,恒照度控制器也能正常工作。另外恒照度控制器支持场景功能。支持场景Add和Store,得益于ZStack协议相对开放,因此自定义了恒照度模式的添加场景和保存场景功能,可以被任何可发射Scene Recall指令的设备触发。使用场景Scene Recall时,可以切换到不同光照度模式,也可以关闭恒照度控制模式。例如学校放学,通过Scene Recall设备,将教室的灯切换至off场景,同时把恒照度控制器的恒照度模式关闭,这样教室内的灯不会因为恒照度控制器检测到天黑又重新turn on。