Part Number: CC2652R7
Hi,
也许您错过了TI的Matter over OpenThread/WiFi的线上直播,这里可以观看回放。
近日,CSA连接标准联盟及其成员正式发布了Matter 1.0标准,作为智能家居领域近年来最受瞩目的标准,Matter得到了苹果、谷歌、亚马逊等智能家居巨头的一致支持,其在互联互通、易用性和安全性方面的飞跃可能将标志着智能家居步入新的纪元。
作为CSA联盟的promoter成员,TI从一开始就全面投入并积极参与Matter标准的开发,TI同步Matter 1.0标准发布了一系列符合Matter的硬件和软件解决方案,提供了一个完整的端到端Matter开发平台,帮助厂商和最终用户实现智能家居之间的互联互通。TI SimpleLink CC26xx和CC32xx系列MCU分别提供了Matter over Thread和Matter over Wi-Fi的支持,客户可以基于TI的平台开发全套的Matter解决方案。
如果您有问题也可以跟帖询问,谢谢关注!
BR. Albin