在一个协调器与三个路由器及两个终端设备的网络中
三个路由器无论其中哪一个 总是会在一定时间后重新执行加入网络的操作,
即路由器会被重新加入到协调器的关联表中并被分配一个新的网络地址,请问这是什么原因呢
此举导致此路由器下的子设备因为找不到原先的父设备也会重新寻求加入,对整个网络稳定性有一定破坏
这其中协调器无论是否如此设置
CONCENTRATOR_ENABLE = true
CONCENTRATOR_ROUTE_CACHE = true
MAX_RTG_SRC_ENTRIES =1
当协调器不设成CONCENTRATOR时也有此问题出现
这里顺便问一下CONCENTRATOR这种模式
是否设置成CONCENTRATOR,其下各路由器就不会频繁发送router request?
只需要将协调器设成CONCENTRATOR即可?还是路由器也需要设置?这里的router request是在什么条件下发送的?