Home1.2.1给出的三个例程都是使用单一的cluster,比如灯只控制开关,门锁只控制锁和解锁,恒温器只控制温度。现在我需要一个复合的设备,例如恒温器上添加一个湿度的信息,请问如何加入新的cluster,我尝试在发送的时候把温度的cluster ID修改成湿度的cluster ID, 但是接收端似乎根本收不到这个report。之后我也尝试在bindingOutClusters[], clusterIDs[], zclSampleTemperatureSensor_Attrs[],zclSampleTemperatureSensor_InClusterList[] 这些包含 温度cluster ID -ZCL_CLUSTER_ID_MS_PRESSURE_MEASUREMENT的地方加入湿度的ID ZCL_CLUSTER_ID_MS_RELATIVE_HUMIDITY,但是依然没有反应。
请问各位大神,还需要修改或添加哪些地方,或者有没有相关例程可以参考一下,非常感谢。