ZigBee的特色就是自组网,但是应用到一些领域,比如说智能家居领域,其对安全性的要求是比较高的。ZigBee的这个特色就显得不太适用,比如说,A家安装一套基于ZigBee的智能家居系统,一墙之隔的B家也装了一套一样协议的智能家居系统,那么当A家要加一个新节点进来的时候,这个节点怎么就能识别自己应该进A家的网而不是进B家的网呢。如果从协调器端去控制,就需要中断其自身的自组网流程,这些操作应该是从MAC开始的,TI的ZigBee协议栈是半开源的,很多入网的具体操作,看都不看到。 所以想问下,这种人为控制的入网认证操作是不是与ZigBee的自身设计的初衷就是相悖的呢?