Part Number: CC2652P7
以后Zigbee是否还会技术迭代?TI是否有计划升级对Zigbee 2023的支持?TI是否有提高Zigbee的传输速率的相关计划?目前我从其它厂商流出的Zigbee SDK中已经测试到IEEE802.15.4 2.4GHz可以突破PHY Packet 127字节限制,可以突破250kbps的限制,TI的CC2652,CC2654,CC2340等新推出芯片,是否支持IEEE802.15.4 2.4GHz模式下突破PHY数据帧127字节限制和PHY传输速率250kbps限制?